Opublikuj swoje produkty
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
Opis
  • Bath filler 1 hole single lever
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB8077
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for baths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)156
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)173
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)2.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets