Opublikuj swoje produkty
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Opis
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB8079
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSink Water Supply Fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-01
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps