Opublikuj swoje produkty
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Opis
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB9449
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)238
  • Szerokość (mm)88
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)0.56
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures