Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    Idealrain single function stick handspray
    Opis
    • Metal stick hand shower, One-piece metal hand shower, Cylindrical design, Logo Ideal Standard and Without flow regulation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC774
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuhand spray
    • Data publikacji2021-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)254
    • Szerokość (mm)72
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa