Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    Joy wall elbow
    Opis
    • Wall elbow, Cylindrical design metal wall elbow and G 1/2 connection with back flow prevention.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC808
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuwall elbow
    • Data publikacji2021-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets

    Dostępny w krajach:

    Europa