Opublikuj swoje produkty
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Opis
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD250
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMixer taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)185
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.59
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa