Opublikuj swoje produkty
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
    Opis
    • CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD265
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMixer taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)3.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets