Opublikuj swoje produkty
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)

    Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Opis
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0429
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuBowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)401
    • Szerokość (mm)361
    • Głębokość (mm)661
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)27.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa