Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    Opis
    • CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0749
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuPEDESTALS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)8.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa