Opublikuj swoje produkty
Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
Opis
  • Air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0796
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)348
  • Szerokość (mm)363
  • Głębokość (mm)543
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)22.36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19 11
  • OmniClass TitleWater Operated Water Closets