Opublikuj swoje produkty
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Opis
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0798
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)366
  • Głębokość (mm)664
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)29.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19 11
  • OmniClass TitleWater Operated Water Closets