Opublikuj swoje produkty
Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept space compact close coupled/back-to-wall wc pan
Opis
  • Compact close coupled/back-to-wall wc pan
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE1206
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)777
  • Szerokość (mm)366
  • Głębokość (mm)606
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)26.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19 11
  • OmniClass TitleWater Operated Water Closets