Opublikuj swoje produkty
Calla Pedestal
Calla Pedestal

    Calla Pedestal

    Calla Pedestal, Glossy White
    Opis
    • Pedestal in glossy white finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE2224
    • Rodzina produktuCalla
    • Grupa produktuPedestal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)265
    • Głębokość (mm)193
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins