Opublikuj swoje produkty
I.life A pedestal white
I.life A pedestal white

    I.life A pedestal white

    Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, UK pallet
    Opis
    • Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, UK pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE2468
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuPedestal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Szerokość (mm)185
    • Głębokość (mm)705
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)11.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC002454
    • Nazwa ETIMPedestal for installation column
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals