Opublikuj swoje produkty
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank, Push Button, Bottom Inlet for EU, Glossy White
    Opis
    • Close Coupled Tank with push button and bottom inlet for EU market in glossy white finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE2512
    • Rodzina produktuCalla
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)421
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)182
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa