Opublikuj swoje produkty
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Opis
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3242
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom integrated furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)501
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)441
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)23.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments