Opublikuj swoje produkty
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer
    Opis
    • FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3507
    • Rodzina produktuFinesse
    • Grupa produktuBathroom Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)558
    • Szerokość (mm)1402
    • Głębokość (mm)506
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Waga netto (kg)60.78
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka