Opublikuj swoje produkty
Karisma Flush Plate
Karisma Flush Plate

    Karisma Flush Plate

    Karisma flush plate dual flush, chrome, unbranded
    Opis
    • Flush plate dual flush, chrome, unbranded
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE4463
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC flushing valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10
    • Szerokość (mm)146
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    Dostępny w krajach:

    Europa