Opublikuj swoje produkty
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Opis
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE5049
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCounter top wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)410
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks