Opublikuj swoje produkty
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Opis
    • Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7143
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuSanitary: Toilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)337
    • Szerokość (mm)313
    • Głębokość (mm)176
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)11.92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns

    Dostępny w krajach:

    Afryka