Opublikuj swoje produkty
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Opis
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7146
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWall-hung wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)420
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)12.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa