Opublikuj swoje produkty
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Opis
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE8016
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)551
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 19 11
    • OmniClass TitleWater Operated Water Closets