Opublikuj swoje produkty
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole

    Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole

    Concept sphere 43 cm vessel washbasin, 1 taphole
    Opis
    • 43 cm vessel washbasin, 1 taphole
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE8039
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCounter top washbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)426
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)9.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins