Opublikuj swoje produkty
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
    Opis
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE8040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)430
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)9.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa