Opublikuj swoje produkty
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    CONNECT LAVABO VANITY 85X49 BEU 1F
    Opis
    • Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa. Lavabo Top. dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d’arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate. (Disponibile fino ad esaurimento scorte). Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE8127
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuIntegral wash basins and vanity tops
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)490
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems