Opublikuj swoje produkty
PLAYA BASIN 65X48 CM
PLAYA BASIN 65X48 CM
PLAYA BASIN 65X48 CM

    PLAYA BASIN 65X48 CM

    Playa basin 65x48 cm
    Opis
    • Playa basin 65x48 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJ5013
    • Rodzina produktuPLAYA
    • Grupa produktuSanitary: Wash Basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)153
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)481
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)17.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 19 17
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Chambers

    Dostępny w krajach:

    Afryka