Opublikuj swoje produkty
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    Tonic II-Lavamani
    Opis
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK0867
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPedestal wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)310
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems