Opublikuj swoje produkty
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Opis
    • BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK1791
    • Rodzina produktuBAHAMA
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)750
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs