Opublikuj swoje produkty
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    Strada- Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    Opis
    • Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK2610
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)485
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1700
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs