Opublikuj swoje produkty
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Tonic dula funtion cistern
    Opis
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK4035
    • Rodzina produktuTONIC
    • Grupa produktuSanitary: Toilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)161
    • Szerokość (mm)403
    • Głębokość (mm)392
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)13.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Afryka