Opublikuj swoje produkty
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SIDE PANEL  85CM. 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Opis
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH. 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 50 MM ADJUSTMENT

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK9301
    • Rodzina produktuCONNECT II
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins