Opublikuj swoje produkty
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900 mm pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Opis
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL6203
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1901
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Dostępny w krajach:

    Europa