Opublikuj swoje produkty
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR

    SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR

    SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL6227
    • Rodzina produktuSYNERGY
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)8
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)57.68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_60_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosure packages
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa