Opublikuj swoje produkty
CONNECT towel ring
CONNECT towel ring

    CONNECT towel ring

    CONNECT towel ring 160x164x35mm
    Opis
    • CONNECT towel ring 160x164x35mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyN1384
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)0.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Europa