Opublikuj swoje produkty
CONNECT glass shelf 400x110mm
CONNECT glass shelf 400x110mm

    CONNECT glass shelf 400x110mm

    CONNECT glass shelf 400x110mm
    Opis
    • CONNECT glass shelf 400x110mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyN1391
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuShelf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)0.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves