Opublikuj swoje produkty
PROSYS WC FRAME 120 PNEUMATIC - EE ONLY
PROSYS WC FRAME 120 PNEUMATIC - EE ONLY

    PROSYS WC FRAME 120 PNEUMATIC - EE ONLY

    • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Opis
    • PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC (EE)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0277
    • Rodzina produktuPROSYS
    • Grupa produktuWC Frame
    • Data publikacji2021-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)1180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)12.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka