Opublikuj swoje produkty
CONNECT Shower Tray 120X80 White  IG RCT NO PATN
CONNECT Shower Tray 120X80 White  IG RCT NO PATN

    CONNECT Shower Tray 120X80 White IG RCT NO PATN

    CONNECT Shower Tray 120X80 White IG RCT NO PATN
    Opis
    • CONNECT Shower Tray 120X80 WHT IG RCT NO PATN
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR2674
    • Rodzina produktuCONNECT DESIGN
    • Grupa produktuShower Tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)800
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers