Opublikuj swoje produkty
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    Wash-point Semi -Pedestal, White

    Opis
    • Wash-point Semi -Pedestal with Fixation Set, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR3309
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPedestal wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)335
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals

    Dostępny w krajach:

    Europa