Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

TONIC II DIVIDER Glass White

Odniesienie unikalne: R4337
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: TONIC II
Grupa produktu: Furniture
Szerokość (mm): 220
Wysokość (mm): 40
Głębokość (mm): 270
Data publikacji: 2018-02-21
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
TONIC II DIVIDER GLS White 220x40x270

TONIC II DIVIDER GLS White 220x40x271


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 1

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Uniclass 1.4 Kod: L72121
Uniclass 1.4 Opis: Vanity units
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Opis: Vanity Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Opis: Vanity units
NBS Reference Kod: 35-75-94
NBS Reference Opis: Vanity Units
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Nazwa Wartość
Depth 270 mm
Height 40 mm
Material Wood
Width 220 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Wood

BIMobject®