Opublikuj swoje produkty
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Opis
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2909
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)0.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameProjection lamps
    • UNSPSC code45111602
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps