Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

21/VENTUNO WH BOWL WH RS HF SC SLIM SEAT

Odniesienie unikalne: T3199
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: WC pans
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
21-Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Fissaggi completamente nascosti (il kit di fissaggio TT0299327 è incluso nella confezione). Per l’installazione a parete utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec).


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 23.6

Kategoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Opis: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Opis: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Opis: Wc Pans
Numer OmniClass: 23-31 19 19 11
Tytuł OmniClass: Water Operated Water Closets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Color White
Material Ceramics

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone