Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

21 CC BOWL BTW W/SOFT SEAT WHITE

Odniesienie unikalne: T3215
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: WC pans
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
21-Vaso per cassetta filo parete

Vaso per cassetta filo parete con sedile incluso. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. La cassetta è disponibile a richiesta.

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 37.5

Kategoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Opis: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Opis: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Opis: Wc Pans
Numer OmniClass: 23-31 19 19 11
Tytuł OmniClass: Water Operated Water Closets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Color White
Material Ceramics

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone