Opublikuj swoje produkty
LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K
LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K

    LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K

    Lampade per specchi-Lampada a LED
    Opis
    • Lampada a LED con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 3 W Tc (k) 4000, φLm 140
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3248
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)0.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameProjection lamps
    • UNSPSC code45111602
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps