Opublikuj swoje produkty
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    Opis
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3281
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)401
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)27.53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans

    Dostępny w krajach:

    Europa