Opublikuj swoje produkty
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Opis
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT3442
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBathroom Mirrors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties