Opublikuj swoje produkty
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE

    EXTRA 70CM WASHBASIN WITH 1 TAP HOLE

    Extra Basin 70cm, 1 Tap Hole, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Opis
    • Extra Basin 70cm with 1 Tap Hole and Slotted Overflow, Grinded in Glossy White finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3894
    • Rodzina produktuExtra
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)17.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa