Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Conca BSN UN 120X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

Odniesienie unikalne: T3931
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Conca
Grupa produktu: Bathroom_Furniture
Szerokość (mm): 1202
Wysokość (mm): 370
Głębokość (mm): 505
Data publikacji: 2019-12-04
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (16)
Vanity unit, 1200 x 505 x 370mm, 1 external drawer with centrally perforated countertop, push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish

Vanity unit, 1200 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 external drawer with full extension, with a centrally perforated table top. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Matt white lacquered finish.


Główny materiał: MDF
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 41

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Opis: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Opis: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numer OmniClass: 23-31 25 13
Tytuł OmniClass: Bathroom Cabinets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Bulgaria
  • Czech Republic
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Nazwa Wartość
Depth 505 mm
Height 370 mm
Material MDF
Width 1202 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material MDF

BIMobject®