Opublikuj swoje produkty
Conca BSN UN 100X37X55 2 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 100X37X55 2 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 100X37X55 2 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 100X37X55 2 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 1000 x 372 x 550mm with a centrally perforated table top, 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Opis
    • Vanity unit, 1000mm wide 372 mm deep and 550 mm high, with a centrally perforated countertop with 2 external full-extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3948
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuBathroom_Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)1002
    • Głębokość (mm)373
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Waga netto (kg)39.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets