Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

21/VENTUNO PEDESTAL WHITE

Odniesienie unikalne: T4097
Producent: Ideal Standard
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: PEDESTALS
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 12.95

Kategoria BIMobject: Sanitary - Accessories
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L81152
Uniclass 1.4 Opis: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Opis: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Opis: Pedestal wash basins
NBS Reference Kod: 35-79-64
NBS Reference Opis: Pedestal Wash Basins
Numer OmniClass: 23-21 25 23 15
Tytuł OmniClass: Pedestals
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Material Ceramics

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone