Odniesienie unikalne: | T4098 |
---|---|
Producent: | Ideal Standard |
Rodzina produktu: | Sanitary |
Grupa produktu: | Legs, pedestals, hangers and stringers |
Data publikacji: | 2018-12-07 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.idealstandard.it |
Opis techniczny: | http://www.idealstandard.it |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 8014140355625 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/idealstandard/product/t4098
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: | |
Waga netto (kg): | 6.2 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kod: | L81152 |
Uniclass 1.4 Opis: | Pedestrian signs |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-79-64 |
Uniclass 2.0 Opis: | Pedestal Wash Basins |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_96_63 |
Uniclass 2015 Opis: | Pedestal wash basins |
NBS Reference Kod: | 35-79-64 |
NBS Reference Opis: | Pedestal Wash Basins |
Numer OmniClass: | 23-21 25 23 15 |
Tytuł OmniClass: | Pedestals |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Ceramics |
BIMobject®